Spännlås
med spännbygel
stål
förzinkat, tjockskiktspassiverat och Top Coat-förseglat
- Enkla låsanordningar för kåpor, skydd och containrar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion och behållare
- Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids
- Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast
- Kan säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering
34,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännlås
Form
A
Utförande 1
med spännbygel
Utförande 2
dolt skruvhål
Produkttyp
standard
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat, tjockskiktspassiverat och Top Coat-förseglat
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat, tjockskiktspassiverat och Top Coat-förseglat.
Rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Spännlås med spännbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att du använder försänkta skruvar för att fästa komponenterna.
Låshakar i önskat utförande beställs separat.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast. Vi rekommenderar att du använder försänkta skruvar för att fästa komponenterna.
Låshakar i önskat utförande beställs separat.
På begäran
Låsbart utförande med låsögla.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.