{"product":{"productId":"agid.36231","price":223.04,"name":"Förslutningsspännare i stål eller rostfritt stål, vertikal med mothåll och säkerhetsspärr upp till 9 000 N, form A"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Anmärkning
Förslutningsspännarna är särskilt lämpade för att snabbt låsa och fästa lock och luckor. Justeringsvägen kan ställas in individuellt för varje utförande med låsbygeln.
När spännaren stängs griper en låskrok fast i grundkroppen. Detta innebär att spännaren inte kan lossna av misstag eller på grund av vibrationer. Låskroken kan låsas upp med en hand.
När spännaren stängs griper en låskrok fast i grundkroppen. Detta innebär att spännaren inte kan lossna av misstag eller på grund av vibrationer. Låskroken kan låsas upp med en hand.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.