{"product":{"productId":"agid.36267","price":288.26,"name":"Snäpplås i stål med handtag, fällbart, form B"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Produktbeskrivning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Material
Hus i stål.
Utförande
Svart pulverlackerat hus.
Anmärkning
Skyddad mot vatten och damm med en tätning.
Dörrbladets tjocklek max. 6 mm.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Form A: Montering från baksidan.
Form B: Montering från manöversidan.
Dörrbladets tjocklek max. 6 mm.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Form A: Montering från baksidan.
Form B: Montering från manöversidan.
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren.
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Fäst snäpplåset bakifrån eller från manöversidan, beroende på utförande.
2. Fäst snäpplåset bakifrån eller från manöversidan, beroende på utförande.
Leveransomfattning
Tätning och 2 st. nycklar ingår i leveransomfattningen.
Skruvar eller muttrar för fastsättning av snäpplåset och en monteringsvinkel ingår inte i leveransomfattningen.
Skruvar eller muttrar för fastsättning av snäpplåset och en monteringsvinkel ingår inte i leveransomfattningen.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
2) Tätning
3) Dörrblad
2) Tätning
3) Dörrblad
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.