text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Svart pulverlackerat hus.
Anmärkning
Skyddad mot vatten och damm med en tätning.

Dörrbladets tjocklek max. 6 mm.

Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.

Form A: En låsögla finns för extra säkring med ett hänglås.
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren.
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst snäpplåset bakifrån med hjälp av muttrar.
Leveransomfattning
Muttrar, tätning, 2 nycklar och monteringsvinkel ingår i leveransomfattningen.
Skruvar till monteringsvinkeln ingår inte i leveransomfattningen.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
2) Tätning
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också