{"product":{"productId":"agid.36261","price":262.01,"name":"Snäpplås i stål eller rostfritt stål med handtag, fällbart, montering med monteringsfäste"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Svart pulverlackerat stål.
Slipat rostfritt stål.
Slipat rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Snäpplås i stål eller rostfritt stål med handtag, fällbart, montering med monteringsfäste, form A
från
288,26 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Snäpplås i stål eller rostfritt stål med handtag, fällbart, montering med monteringsfäste, form B
från
262,01 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Material
Hus i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Svart pulverlackerat stål.
Slipat rostfritt stål.
Slipat rostfritt stål.
Anmärkning
Dörrbladets tjocklek max. 10 mm.
Form A: låsbar.
Form B: ej låsbar.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Form A: låsbar.
Form B: ej låsbar.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren.
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt muttern bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt muttern bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
Leveransomfattning
Muttrar och monteringsfästen ingår i leveransomfattningen.
De låsbara snäpplåsen levereras med två nycklar vardera.
De låsbara snäpplåsen levereras med två nycklar vardera.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
2) Dörrblad
3) Ram
2) Dörrblad
3) Ram