text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Material
Hus i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Svart pulverlackerat stål.
Slipat rostfritt stål.
Anmärkning
Dörrbladets tjocklek max. 10 mm.

Form A: låsbar.
Form B: ej låsbar.

Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren.
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt muttern bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
Leveransomfattning
Muttrar och monteringsfästen ingår i leveransomfattningen.
De låsbara snäpplåsen levereras med två nycklar vardera.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
2) Dörrblad
3) Ram
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också