{"product":{"productId":"agid.34162","price":996.03,"name":"Skjutstångsspännare i stål eller rostfritt stål, spännkraft upp till 3 150 N, form C"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Anmärkning
Spännarna spärras i stängd och öppen handtagsposition.
Därför kan de användas för både tryck- och dragkraft.
Form C med kvadratisk skjutstång för hög torsionskrafter.
Därför kan de användas för både tryck- och dragkraft.
Form C med kvadratisk skjutstång för hög torsionskrafter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.