Svängspännare
pneumatisk
aluminium
svart
eloxerad
- Kan automatiseras
- Universella infästningsalternativ
- Magnetkolv för ändlägesavläsning
- Höger- eller vänstersvängning
2 591,01 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Svängspännare
Form
B
Storlek
20
Utförande 1
pneumatisk
Utförande 2
vänstersvängd
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
B=Bredd
30
H=Höjd
80
L=Längd
46
S=Slag
27
A
48
A1
8
A2
13
A3
36
A4
20
A5
11,5
D
12
D1
M08
D2
5,5
D3
M06
D4
M05
D5
5,5
F1 (N)
80
H1
125
H2
74
H3
17
H4
44,5
H5
24
H6
22
PL PNEUMATIK
TRUE
S1
12
S2
15
T
4,5
T1
20
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.
Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad.
Anmärkning
Svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut. Husets blockform ger universella infästningsalternativ. Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.
Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör.
Svängspännarens rörelse får inte hindras.
F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör.
Svängspännarens rörelse får inte hindras.
F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
På begäran
Närhetsbrytare.
Tillbehör
- Spännarm 05620
- Adapter 05625
- Adapter 05625
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.