Minispännare
med ändlägesavläsning
aluminium
- Kan manövreras med tryckluft eller för hand
- Självlåsande spännelement förhindrar att hållarmen öppnas av sig själv
- För trånga utrymmen
- Snabbspännare (kraftspännare, knäledsspännare) används som monterings- och hållaranordningar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, svetsteknik, metallbearbetning, träbearbetning, plastindustri
6 139,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Minispännare
Form
A
Storlek
4
Utförande 1
med ändlägesavläsning
Utförande 2
magnetisk
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
D1
G1/8
D2
8,5
D3
6
D4
20
D5
9
Drifttryck i bar vid oljefri
5
Hållmoment max. i nm
75
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Manuell manövrering
vänster
Maxtryck i bar vid oljefri
6
R
135
Spännmoment i nm vid 5 bar
25
Beskrivning
Material
Hus i höghållfast aluminium.
Spännarm i stål.
Spännarm i stål.
Utförande
Spännarm brunerad.
Anmärkning
Minispännaren har en mycket kompakt och lätt konstruktion med exakt positionering av spännarmen. Minispännarna är helt självlåsande. Spännkraften bibehålls även utan tryck, eftersom den inbyggda knäleden på spännarmen når ett läge förbi dödpunkten. Minispännarna är underhållsfria tack vare livstidssmörjning och speciella lagerbussningar. De kan drivas med torr och oljefri luft.
Manuell stängning och låsning via handspaken.
Pneumatisk öppning och stängning.
OBS: En 5/3-vägventil är nödvändig, centralläge ventilerat.
Manuell stängning och låsning via handspaken.
Pneumatisk öppning och stängning.
OBS: En 5/3-vägventil är nödvändig, centralläge ventilerat.
På begäran
Spännarm utan borrade hål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.