{"product":{"productId":"agid.20432","price":3716.22,"name":"Minispännare utan ändlägesavläsning"},"currency":"SEK"}
- Kan automatiseras
- Drivs med torr eller oljefri luft
- Självlåsande spännelement förhindrar att hållarmen öppnas av sig själv
- Snabbspännare (kraftspännare, knäledsspännare) används som monterings- och hållaranordningar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, svetsteknik, metallbearbetning, träbearbetning, plastindustri
Beskrivning
Material
Hus i höghållfast aluminium.
Spännarm i stål.
Spännarm i stål.
Utförande
Spännarm brunerad.
Anmärkning
Minispännaren har en mycket kompakt och lätt konstruktion med exakt positionering av spännarmen. Minispännarna är helt självlåsande. Spännkraften bibehålls även utan tryck, eftersom den inbyggda knäleden på spännarmen når ett läge förbi dödpunkten. Minispännarna är underhållsfria tack vare livstidssmörjning och speciella lagerbussningar. De kan drivas med torr och oljefri luft.
På begäran
Spännarm utan borrade hål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.