{"product":{"productId":"agid.35927","price":152.62,"name":"Spärrspakar med kompression i zink, halvrunda, form A, ej låsbara"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kompressionslås används främst för dörrar, klaffar, täckskydd och hus där det krävs ett högre kontakttryck från tätningen för att stänga komponenter under tryck.
Deras hävstångseffekt genererar en klämkraft som pressar ihop tätningarna. Därmed är de mycket motståndskraftiga mot vibrationer, damm och/eller vatten.
Deras hävstångseffekt genererar en klämkraft som pressar ihop tätningarna. Därmed är de mycket motståndskraftiga mot vibrationer, damm och/eller vatten.
Material
Hus i zinkgods.
Bygel, skruv och mutter i stål.
Bygel, skruv och mutter i stål.
Utförande
Svart pulverlackerat hus.
Bygel, skruv och mutter, galvaniserade.
Bygel, skruv och mutter, galvaniserade.
Anmärkning
Justeringsväg H1 inställbar upp till 60 mm.
Dörrbladets tjocklek max. 5 mm.
Skyddad mot vatten och damm med en tätning.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Dörrbladets tjocklek max. 5 mm.
Skyddad mot vatten och damm med en tätning.
Universallåsning, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Manövrering
Om manöverdonet trycks in flyttas låset till öppet läge och dörren kan öppnas.
När spaken stängs trycks dörren mot karmen.
När spaken stängs trycks dörren mot karmen.
Användning
- Maskinteknik
- Kopplingsskåp
- Fordonsindustrin
- Laboratorieutrustning
- Förpackningsindustrin
- Kopplingsskåp
- Fordonsindustrin
- Laboratorieutrustning
- Förpackningsindustrin
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt skruven bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
2. För in låset i installationsöppningen framifrån.
3. Dra åt skruven bakifrån, så att monteringsfästet dras fast på dörrpanelen och låset fixeras i installationsöppningen.
Leveransomfattning
Skruvar, muttrar, tätning och monteringsfästen ingår i leveransomfattningen.
De låsbara spärrspakarna med kompression levereras med 2 nycklar vardera.
De låsbara spärrspakarna med kompression levereras med 2 nycklar vardera.
Ritningsinformation
1) Monteringsurtag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.