Spännjärn
gaffelformat
aluminium
- För fastspänning i befintliga hål
- Kan användas flexibelt
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, fixturbygge
- För fastspänning av valfria arbetsstycken och komponenter
266,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännjärn
Utförande 1
gaffelformat
Material grundkropp
aluminium
A=Höjd
15
B2=Bredd
30
För=För skruv
M08
L1=Längd
100
B1
9
D
12
L2
30
L3
18
Beskrivning
Material
Seghärdat stål eller EN AW-7022.
Utförande
Lackerat. Blankt aluminium.
Anmärkning
Om koniska hylsor 07420 används krävs Form G.
Uppgifter om spännkraft gäller endast stålutförandet.
Uppgifter om spännkraft gäller endast stålutförandet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.