text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Spännhake
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D1=Diameter
40
D=Gänga
M16
F=Spännkraft kN
37,8
H=Höjd
109
L1=Gänglängd
22
C
M12
H1
118
H2
102
H3
20
L
20
L2
12
P
30
R
18
R1
40
T
32

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment