Spännhake
med fläns
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Kan användas flexibelt
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, fixturbygge
- För fastspänning av valfria arbetsstycken och komponenter
- Tar liten plats
1 108,02 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännhake
Utförande 1
med fläns
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D1=Diameter
32
D=Gänga
M12
F=Spännkraft kN
11,8
H=Höjd
88
L1=Gänglängd
17
SW=Nyckelvidd
27
C
M10
H1
96
H2
82
H3
16,5
L
18
L2
12
P
30
R
16,5
R1
50
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.