Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Spännarm i stål.
Spännarm i stål.
Utförande
Hus anodiserat.
Spännarm brunerad.
Spännarm brunerad.
Anmärkning
Den pneumatiska sidospännarna är lämpliga för att spänna fast arbetsstycken som ska bearbetas uppifrån. Eftersom de spänns fast på sidan är den övre bearbetningsytan fri från störande kanter. Sidospännarna manövreras med luft. Tack vare spännarmens stora svängvinkel kan arbetsstycken läggas i och tas ur fritt. På så sätt kommer man lätt åt arbetsstycket. Husets blockform ger universella infästningsalternativ, så att sidospännaren kan anpassas optimalt till arbetsstycket. Sidospännarna finns med släta eller räfflade spännbackar. Därför kan spännarna användas för både obearbetade och förbearbetade arbetsstycken.
Sidospännarna kan även placeras på flera ställen på arbetsstycket och manövreras i en viss ordning. De styrs antingen av en maskin eller manuellt. I allmänhet drivs de pneumatiska spännarna med tryckluft. Det avlastar användaren, framför allt när delar ska spännas fast ofta.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Sidospännarna kan även placeras på flera ställen på arbetsstycket och manövreras i en viss ordning. De styrs antingen av en maskin eller manuellt. I allmänhet drivs de pneumatiska spännarna med tryckluft. Det avlastar användaren, framför allt när delar ska spännas fast ofta.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Ritningsinformation
Form A: slät
Form B: räfflat
Form B: räfflat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.