- Integrerad metallavstrykare
- Arbetsstycket är åtkomligt utan kollision
- Ledningsfri tryckförsörjning
Beskrivning
Hävarmsspännarna är optimala för spännsituationer där arbetsstycket ska kunna tas ut fritt uppåt i ospänt tillstånd. Tack vare spännspakens linjära rörelse när hävarmsspännaren öppnas och stängs passar den särskilt bra för spännsituationer där spännelementet inte kan röras i sidled, t.ex. på grund av störande konturer. Via kolven leds kraften in i hävarmsspännarens spännspak. Genom hävarmsspännarens dubbelverkande funktion är öppnings- och stängningstiderna entydigt definierade.
Material
Hus och kolv i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Anmärkning
Hävarmsspännarens spännspak utvecklar optimal spännkraft i horisontell position.
Toleranser för arbetsstycken utjämnas upp till en positionsavvikelse på +/- 8,5°.
Spännkraften i en hävarmsspännare beror på spännspakens längd.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Toleranser för arbetsstycken utjämnas upp till en positionsavvikelse på +/- 8,5°.
Spännkraften i en hävarmsspännare beror på spännspakens längd.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
Tekniska data
- Max. arbetstryck för kolvdiameter 16 och 25: 350 bar.
- Max. arbetstryck för kolvdiameter 40: 200 bar.
- Max. arbetstryck för kolvdiameter 40: 200 bar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Huset kan försänkas delvis.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
- Många monteringsalternativ.
- Huset kan försänkas delvis.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
- Många monteringsalternativ.
Leveransomfattning
- 1 st spännspak för hävarmsspännare.
- 4 st cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
- 4 st plastskydd.
- 2 st O-ring 7x1,5 (för flänsanslutning med O-ring).
- 4 st cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8.
- 4 st plastskydd.
- 2 st O-ring 7x1,5 (för flänsanslutning med O-ring).
På begäran
Med positionskontroll.
Ritningsinformation
H1*= optimal spännpunkt; ytterligare -1,5 mm till spännspakens anslag
1) Monteringskontur
2) Lossa
3) Spänna
4) Rundad kant
5) Endast vid kolvdiameter 16 är dessa hål förslutna med gängade pluggar
1) Monteringskontur
2) Lossa
3) Spänna
4) Rundad kant
5) Endast vid kolvdiameter 16 är dessa hål förslutna med gängade pluggar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.