text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Säkerhetsvajrar används för att säkra lösa komponenter på apparater eller enheter. De olika formerna ger ett brett utbud av anslutnings- och rörelsealternativ.
För krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderar vi säkerhetsvajrar i rostfritt stål A4.
Material

Standardutförande:

Säkerhetsvajer i rostfritt stål 1.4301.

Kabelsko i aluminium eller rostfritt stål 1.4301.



Utförande i rostfritt stål A4:

Säkerhetsvajer i rostfritt stål 1.4401.

Kabelsko i rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Säkerhetsvajer blank eller med transparent eller svart plastbeläggning.
Användning
För fastsättning av lösa verktyg eller andra komponenter på apparater och utrustning.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Tillbehör
Med säkerhetsvajern och nyckelringen 03199 kan kulspärrbultarna 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 och låsbulten 03195, 03412 säkras så att de inte försvinner.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också