{"product":{"productId":"agid.35977","price":18.82,"name":"Säkerhetsvajrar Form A, med ögla och klämkabelsko"},"currency":"SEK"}
- Plasthölje
- Kan användas flexibelt
- Användningstemperatur +80 °C
Beskrivning
Produktbeskrivning
Säkerhetsvajrar används för att säkra lösa komponenter på apparater eller enheter. De olika formerna ger ett brett utbud av anslutnings- och rörelsealternativ.
För krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderar vi säkerhetsvajrar i rostfritt stål A4.
För krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderar vi säkerhetsvajrar i rostfritt stål A4.
Material
Standardutförande:
Säkerhetsvajer i rostfritt stål 1.4301.
Klämma och kabelsko i aluminium eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande i rostfritt stål A4:
Säkerhetsvajer i rostfritt stål 1.4401.
Klämma och kabelsko i rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Säkerhetsvajer blank eller med transparent eller svart plastbeläggning.
Användning
För fastsättning av lösa verktyg eller andra komponenter på apparater och utrustning.
Temperaturområde
max. 80 °C.
Tillbehör
Med säkerhetsvajern och nyckelringen 03199 kan kulspärrbultarna 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 och låsbulten 03195, 03412 säkras så att de inte försvinner.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.