{"product":{"productId":"agid.35989","price":37.75,"name":"Säkerhetsspiralkabel, form B, utan nyckelring"},"currency":"SEK"}
- För säkring av lösa komponenter
- Mycket god återställningskraft
- Robusta
- Slitstarka
Beskrivning
Produktbeskrivning
Elastisk spiralkabel för att fästa komponenter på apparater eller enheter.
Spiraldesignen gör att den säkrade komponenten kan användas över ett stort område i förhållande till fästpunkten.
Spiraldesignen gör att den säkrade komponenten kan användas över ett stort område i förhållande till fästpunkten.
Material
Spiralkabel PUR.
Ögla i koppar, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401.
Nyckelring i stål, rostfritt stål 1.4301 eller rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Spiralkabel svart eller grå.
Ögla i galvaniserad koppar.
Ögla i blankt rostfritt stål eller svartpassiverad.
Nyckelring i förkromat stål eller blankt rostfritt stål.
Ögla i galvaniserad koppar.
Ögla i blankt rostfritt stål eller svartpassiverad.
Nyckelring i förkromat stål eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Elastisk spiralkabel för att säkra fixturdelar. Mycket stark återgångskraft, robust och slitagebeständig.
Användning
För fastsättning av lösa verktyg eller andra komponenter på apparater och utrustning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.