text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Kulor och fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Förnicklat hus.
Seghärdade kulor.
Anmärkning
De 3 kulorna inne i bussningen håller spärrbulten med angiven hållkraft.
Monteringsmöjlighet 1: plattjocklek min. 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2: plattjocklek max. 10 mm.
Monteringsmöjlighet 3: plattjocklek >10 mm.
Monteringsmöjlighet 4: bottenhål.
På begäran
Lämplig mutter.
Tillbehör
Spärrbultar 03192-04.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också