text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästhylsan utökar toleransområdet för hålavståndet om den nödvändiga toleransen för fästhålens avstånd inte kan upprätthållas. Skjutreglaget kan flyttas 1 mm åt vänster eller höger.

Fästskruvar M2 eller M3 i rostfritt stål medföljer.

Monteringsalternativ 1: För form A för plattjocklek 9–16 mm och för form B för plattjocklek 10–18 mm.
Monteringsalternativ 2: För form A för plattjocklek > 16 mm och för form B för plattjocklek > 18 mm.
Ritningsinformation
1) Monteringsalternativ 1
2) Monteringsalternativ 2
3) Platta
4) Lämplig för fästskruvar M2 (med insexkant)
eller M3 (med insexkant, lågt huvud)

Andra kunder köpte också