text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Fästhylsan utökar toleransområdet för hålavståndet om den nödvändiga toleransen för fästhålens avstånd inte kan upprätthållas. Skjutreglaget kan flyttas 1 mm åt vänster eller höger.

Fästskruvar M2 eller M3 i rostfritt stål medföljer.

Monteringsalternativ 1: För form A för plattjocklek 9–16 mm och för form B för plattjocklek 10–18 mm.
Monteringsalternativ 2: För form A för plattjocklek > 16 mm och för form B för plattjocklek > 18 mm.
Ritningsinformation
1) Monteringsalternativ 1
2) Monteringsalternativ 2
3) Platta
4) Lämplig för fästskruvar M2 (med insexkant)
eller M3 (med insexkant, lågt huvud)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också