{"product":{"productId":"agid.30574","price":495.22,"name":"Centreringsfläns av stål, form C"},"currency":"SEK"}
- Exakt inriktning och positionering
- Robust konstruktion
- Enkel montering
Beskrivning
Material
Centreringsfläns i seghärdat stål 1.1191 eller 1.1192.
Anmärkning
Centreringsflänsen med hål är en kvalitetskomponent som kan användas till verktygs- och formkonstruktion. Denna centreringsfläns har en exakt ansats som möjliggör enkel inriktning och positionering av verktyg. Flänsens koniska hål ger utmärkt styrning och säker sammankoppling mellan olika delar.
Centreringsflänsen med ansats är ett utmärkt väl för användning inom verktygs- och formkonstruktion som kräver exakt inriktning. Flänsen har en ansats som underlättar inriktningen av delar och garanterar stabil positionering.
Centreringsflänsen med ansats och skruvhål kan användas inom verktygs- och formkonstruktion där exakt inriktning, säker fastsättning och tillförlitlig positionering är av avgörande betydelse. Kombinationen av exakta funktioner och skruvhål gör att den kan användas på många sätt inom olika tillverkningsområden.
Centreringsflänsen med ansats är ett utmärkt väl för användning inom verktygs- och formkonstruktion som kräver exakt inriktning. Flänsen har en ansats som underlättar inriktningen av delar och garanterar stabil positionering.
Centreringsflänsen med ansats och skruvhål kan användas inom verktygs- och formkonstruktion där exakt inriktning, säker fastsättning och tillförlitlig positionering är av avgörande betydelse. Kombinationen av exakta funktioner och skruvhål gör att den kan användas på många sätt inom olika tillverkningsområden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.