Positioneringsfäste
pneumatisk
rostfritt stål
- Lämpar sig för automationsprocesser.
- Manövreras med tryckluft
- Kompakt modell
- Rostfria
792,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsfäste
Utförande 1
pneumatisk
Utförande 2
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
nitrilgummi
D=Diameter
6
F=Spännkraft N
30
FH=Hållkraft N
75
H=Höjd
5,5
P=Drifttryck mpa
0,3 - 0,7
SW=Nyckelvidd
19
D1
M18X1
D2
21
D3
M05
H1
4
H2
15
H3
26,7
PL PNEUMATIK
TRUE
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spänns med tryckluft.
Lossningen sker med den integrerade fjädern.
Lossningen sker med den integrerade fjädern.
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Ritningsinformation
1) Luftventil (ensidig)
2) Anslutning ”Spänna”
3) Spännbult
4) Positioneringsfäste
2) Anslutning ”Spänna”
3) Spännbult
4) Positioneringsfäste
Tillbehör
Spännbultar 03192-25.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.