Positioneringsenhet
fjädrande
seghärdat stål
- För att positionera och lägga upp arbetsstycken med hål
- Form A: Positionerings- och stödelement
- Form B: Positioneringselement
1 223,10 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsenhet
Form
B
Utförande 1
fjädrande
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
verktygsstål
D3=Fästhål
5,8 - 8,2*
F1=Fjäderkraft kon N
5,5 - 20,5
A
20
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
7,3
R
20
S
M04
T
21
Beskrivning
Material, utförande
Kropp i seghärdat stål, härdat och brunerat.
Positioneringsstift i härdat verktygsstål.
Positioneringsstift i härdat verktygsstål.
Anmärkning
* Positionering kan ske inom dessa diametrar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.