Positioneringsenhet
fjädrande
seghärdat stål
- För att positionera och lägga upp arbetsstycken med hål
- Form A: Positionerings- och stödelement
- Form B: Positioneringselement
1 132,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringsenhet
Form
B
Utförande 1
fjädrande
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
verktygsstål
D3=Fästhål
3,8 - 5,2*
F1=Fjäderkraft kon N
6,4 - 19,3
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
3,5
M
6
N
5,4
R
15
S
M04
T
16
Beskrivning
Material, utförande
Kropp i seghärdat stål, härdat och brunerat.
Positioneringsstift i härdat verktygsstål.
Positioneringsstift i härdat verktygsstål.
Anmärkning
* Positionering kan ske inom dessa diametrar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.