Positioneringscylinder
1393
seghärdat stål
svartoxiderad
- Snabb fastsättning i ett hål
863,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positioneringscylinder
Utförande 1
1393
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
D=Bultdiameter
20
F=Hållkraft (kN)
22,6
H=Spännområde
0-30
M=Åtdragningsmoment (Nm)
31
D1
38
L
49,5
L1
15
L2
9
SW
17
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Med positioneringscylindern kan ett arbetsstycke enkelt fixeras och centreras i ett hål.
Genom det integrerade axial-nållagret, som skapar en låg ytfriktion på styva kontaktytor, kan spännkraften ökas.
Lagret med högt bärighetstal garanterar en lång livslängd.
Spänncylinder med neddragande effekt.
Genom det integrerade axial-nållagret, som skapar en låg ytfriktion på styva kontaktytor, kan spännkraften ökas.
Lagret med högt bärighetstal garanterar en lång livslängd.
Spänncylinder med neddragande effekt.
Montage
Trä in positioneringscylindern genom arbetsstycket och vidare in i monteringsöppningen.
Dra först åt skruven för hand med den räfflade skruven och sedan med en lämplig nyckel.
Den räfflade delen kan sänkas ner i ett hål avsett för detta.
Dra först åt skruven för hand med den räfflade skruven och sedan med en lämplig nyckel.
Den räfflade delen kan sänkas ner i ett hål avsett för detta.
Fördelar
Lätt att ställa in spännområdet
Hålets diameter och ytegenskaper spelar ingen roll (upp till H12)
Neddragande effekt
Spännkraften ökar avsevärt med samma åtdragningsmomen jämfört med kulort
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd
Hålets diameter och ytegenskaper spelar ingen roll (upp till H12)
Neddragande effekt
Spännkraften ökar avsevärt med samma åtdragningsmomen jämfört med kulort
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd
Användning
Perfekt för att fästa standardelement av olika tjocklekar. Spänncylindern kan också användas för snabbytessystem.
Ritningsinformation
Måttet H gäller klämområdet.
1) O-ring
1) O-ring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.