text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03156-20

Positioneringscylinder

1393

seghärdat stål

svartoxiderad

  • Snabb fastsättning i ett hål
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03156-20-1625

801,42 kr

Beställningsnummer:
03156-20-1625
Benennung
Positioneringscylinder
Utförande 1
1393
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
D=Bultdiameter
16
F=Hållkraft (kN)
16,8
H=Spännområde
0-25
M=Åtdragningsmoment (Nm)
22
D1
32
L
39
L1
12
L2
8
SW
13
Vikt
141,01 G

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Ritningsinformation
Måttet H gäller klämområdet.

1) O-ring
Montage
Trä in positioneringscylindern genom arbetsstycket och vidare in i monteringsöppningen.
Dra först åt skruven för hand med den räfflade skruven och sedan med en lämplig nyckel.
Den räfflade delen kan sänkas ner i ett hål avsett för detta.
Fördelar
Lätt att ställa in spännområdet
Hålets diameter och ytegenskaper spelar ingen roll (upp till H12)
Neddragande effekt
Spännkraften ökar avsevärt med samma åtdragningsmomen jämfört med kulort
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd
Användning
Perfekt för att fästa standardelement av olika tjocklekar. Spänncylindern kan också användas för snabbytessystem.
Anmärkning
Med positioneringscylindern kan ett arbetsstycke enkelt fixeras och centreras i ett hål.
Genom det integrerade axial-nållagret, som skapar en låg ytfriktion på styva kontaktytor, kan spännkraften ökas.
Lagret med högt bärighetstal garanterar en lång livslängd.
Spänncylinder med neddragande effekt.