Fästhylsa
rostfritt stål
- Fästhylsa för att positionera och spänna fast positioneringscylindrar
- Monteras på framsidan
- Härdade
- Fästskruvar ingår
984,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fästhylsa
Form
B
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Håldiameter
50
H=Min. tjocklek bottenplatta
45
L=Längd
31,12
B
17
D1
58,4
D2
91,99
D3
10,4
D4
75
D5
92
D6
55
D7
M10X18
L1
11
S
45
T
31,5
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4548.
Utförande
härdade minst 40 HRC, blanka.
Anmärkning
Fästskruvar ingår.
Ritningsinformation
1) Bottenplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.