Fästhylsa
rostfritt stål
- Fästhylsa för att positionera och spänna fast positioneringscylindrar
- Monteras på framsidan
- Härdade
- Fästskruvar ingår
752,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fästhylsa
Form
B
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Håldiameter
35
H=Min. tjocklek bottenplatta
32
L=Längd
22,61
B
14
D1
41,3
D2
69,99
D3
8,4
D4
56
D5
70
D6
40
D7
M08X17
L1
9
S
32
T
22,99
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4548.
Utförande
härdade minst 40 HRC, blanka.
Anmärkning
Fästskruvar ingår.
Ritningsinformation
1) Bottenplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.