Fästhylsa
rostfritt stål
- Fästhylsa för att positionera och spänna fast positioneringscylindrar
- Monteras på baksidan
- Härdade
962,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fästhylsa
Form
A
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Håldiameter
50
H=Min. tjocklek bottenplatta
45
L=Längd
31,1
D1
58,4
D2
75,2
D3
67,03
D5
67
D6
76
L1
15,43
L2
18,67
T
15,75
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4548.
Utförande
härdade minst 40 HRC, blanka.
Ritningsinformation
1) Bottenplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.