{"product":{"productId":"agid.34380","price":744.5,"name":"Vridlås i rostfritt stål , tungt utförande med vred och vridhuvud i plast "},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännlåsen med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid) eller rostfritt stål.
Utförande
Hus blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Plattornas tjocklek varierar beroende på användning av olika spännbultar (03192-09).
Monteringsmöjlighet 1 med spännbult form A för plattjocklek 6 mm eller med spännbult form B för plattjocklek 9 mm.
Monteringsmöjlighet 2 med spännbult form A för plattjocklek > 6 till 20 mm eller med spännbult form B för plattjocklek > 9 till 20 mm.
Spännbulten måste beställas separat.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Plattornas tjocklek varierar beroende på användning av olika spännbultar (03192-09).
Monteringsmöjlighet 1 med spännbult form A för plattjocklek 6 mm eller med spännbult form B för plattjocklek 9 mm.
Monteringsmöjlighet 2 med spännbult form A för plattjocklek > 6 till 20 mm eller med spännbult form B för plattjocklek > 9 till 20 mm.
Spännbulten måste beställas separat.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt på vridlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
Sätt på vridlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
Ritningsinformation
1) Monteringsmöjlighet 1
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
2) Monteringsmöjlighet 2
3) Platta
Tillbehör
Spännbult i rostfritt stål för vridlås 03192-09.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.