{"product":{"productId":"agid.34371","price":353.28,"name":"Vridlås i rostfritt stål med vred och vridhuvud i plast"},"currency":"SEK"}
- Låselement för att hålla ihop två separata plattor
- Klicksignal vid stängning
- Idealiska för trånga utrymmen
- Monteringsmöjlighet för plattjocklek 6 till 14 mm
- Fästskruvar ingår
Beskrivning
Produktbeskrivning
Spännlåsen med vred används för att snabbt och enkelt byta och låsa fixturer och luckor.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Eftersom de spänns utan verktyg förkortas omställningstiden.
Material
Hus i rostfritt stål.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Anmärkning
Fästskruvar M2 eller M3 av rostfritt stål medföljer.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek > 6 till 14 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Manövrering
Se till att vredet är i läget ”OFF”.
Sätt på spännlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Sätt på spännlåset på spännbulten och vrid vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
Ritningsinformation
1) Platta
Tillbehör
Spännbultar 03192-25.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.