text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Låsbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
med axiell spärr
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
10
D3=Fästhål H11
10
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
60
L=Längd
30
D
33
D2
12
D3
19
L1
9
L2
24
L5
39

Beskrivning

Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment