Låsbult
med svampformat grepp
termoplast
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Enkel hantering
102,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
med axiell spärr
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
8
D3=Fästhål H11
8
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
38
L=Längd
25
D
25
D2
8,75
D3
14
L1
8
L2
17,7
L5
33
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Ståldelar i rostfritt stål.
Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.