Låsbult
med svampformat grepp
termoplast
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Enkel hantering
99,28 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Låsbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
med axiell spärr
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
6
D3=Fästhål H11
6
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
22
L=Längd
40
D
25
D2
6,5
D3
14
L1
7
L2
17,7
L5
47
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Ståldelar i rostfritt stål.
Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål, blankt.
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
Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller