text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03195

Låsbult

med nyckelring

stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Enkel hantering
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03195-102306040

40,47 kr

Beställningsnummer:
03195-102306040
Benennung
Låsbult
Utförande 1
med nyckelring
Utförande 2
med axiell spärr
Material grundkropp
stål
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
6
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
22
L=Längd
40
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
47
Vikt
12,23 G

Beskrivning

Material
Bult i stål.
Nyckelring i rostfritt stål.
Utförande
Bult förzinkad.
Nyckelring blank.
Anmärkning
Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Låsbultarna med nyckelring är ett prisvärt alternativ till låsbultarna.