text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03412

Låsbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Enkel hantering
  • Axiell positionssäkring genom integrerad magnet i handtaget
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03412-3306040

62,51 kr

Beställningsnummer:
03412-3306040
Benennung
Låsbult
Storlek
2
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
med axiell magnetspärr
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
D1=Bultdiameter
6
D3=Fästhål
6
F1=Hållkraft ca N
43
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
22
L=Längd
40
B
23
D
33,2
D2
17,3
L2
33
L3
26,1
L5
40
Vikt
31,1 G

Beskrivning

Material
Handtag i termoplast.

Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.

NdFeB magnet.
Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Ritningsinformation
1) Magneter
2) Magnetisk del / arbetsstycke
Ytterligare bultlängder.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199....
Säkerhetsvajer med ögla 03199....
Nyckelring 03199....
Kulkedjor 96390....
Anmärkning
Låsbultarna med axiell magnetspärr används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Genom en magnet i handtaget garanteras en axiell positionslåsning som håller låsbulten i insticksläget.

Släta ytor och ett lodrätt placerat hål påverkar hållkrafterna positivt.

Med alternativa fästsystem kan låsbulten förlustsäkras.

Skjuvkraft dubbel skjuvning (F) = S · τ aB max.