Kulspärrbult
med svampformat grepp
rostfritt stål
blank
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
- Självlåsande
144,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulspärrbult
Form
A
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
metallfläns
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svart
Grundkroppens yta
blank
D1=Bultdiameter
6
D3=Fästhål H11
6
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
22
L=Längd
20
D
38
D2
6,85
D3
16
Färg lock
trafikrött RAL 3020
L1
7
L2
32,5
L5
27
Beskrivning
Material
Handtag, tryckknapp i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Ståldelar i rostfritt stål.
Utförande
Handtag svart.
Tryckknapp trafikröd.
Ståldelar blanka.
Tryckknapp trafikröd.
Ståldelar blanka.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent.
Utförandet Form A passar för användningsområden där höga och exakta krav måste uppfyllas.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent.
Utförandet Form A passar för användningsområden där höga och exakta krav måste uppfyllas.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Egenskaper
Form A:
Bult slipad, metallfläns, hög axiell utdragskraft
Bult slipad, metallfläns, hög axiell utdragskraft
Ritningsinformation
1) Metallfläns
Tillbehör
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.