text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03420

Kulspärrbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: kemi- och livsmedelsindustri, flyg- och rymdindustri
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03420-00844616060

414,96 kr

Beställningsnummer:
03420-00844616060
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
trafikrött RAL 3020
D1=Bultdiameter
16
D3=Fästhål H11
16
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
153
L=Längd
60
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag bred
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
73,1
Vikt
212 G

Beskrivning

Material
Handtag i termoplast.

Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
Blankt rostfritt stål.
Tillbehör
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199