Kulspärrbult
med svampformat grepp
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: kemi- och livsmedelsindustri, flyg- och rymdindustri
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
390,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svart
D1=Bultdiameter
16
D3=Fästhål H11
16
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
153
L=Längd
45
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag bred
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
58,1
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
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
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller