text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03194

Kulspärrbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
  • Självlåsande
  • Hög skjuvhållfasthet
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03194-3110040

144,50 kr

Beställningsnummer:
03194-3110040
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
60
L=Längd
40
D
33
D2
12
D3
19
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag stor
L1
9
L2
34,6
L5
49
Vikt
119,91 G

Beskrivning

Material
Ståldelar rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....