text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03194

Kulspärrbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
  • Självlåsande
  • Hög skjuvhållfasthet
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03194-2305020

124,45 kr

Beställningsnummer:
03194-2305020
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
5
D3=Fästhål H11
5
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
15
L=Längd
20
D
25
D2
5,5
D3
14
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag stor
L1
6
L2
26,5
L5
26
Vikt
42,5 G

Beskrivning

Material
Ståldelar rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent.
Korrosionsbeständiga. Fästmöjlighet för säkerhetsvajer.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.