text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03194

Kulspärrbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
  • Sparar plats
  • Självlåsande
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03194-03512090

479,28 kr

Beställningsnummer:
03194-03512090
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
144,06
L=Längd
90
D
34,7
D2
14,45
D3
18,3
D4
10,7
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag rätvinkligt
L1
10
L2
32,3
L3
21,6
L5
100
Vikt
158,54 G

Beskrivning

Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.

Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.

Kulor i rostfritt stål 1.4125.

Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.
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
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.