text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03194

Kulspärrbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
  • Sparar plats
  • Självlåsande
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03194-02106020

189,72 kr

Beställningsnummer:
03194-02106020
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
6
D3=Fästhål H11
6
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
35,64
L=Längd
20
D
20,6
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag rätvinkligt
L1
7
L2
23,4
L3
16
L5
27
Vikt
25,78 G

Beskrivning

Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.

Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.

Kulor i rostfritt stål 1.4125.

Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.