text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03420

Kulspärrbult

med svampformat grepp

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: kemi- och livsmedelsindustri, flyg- och rymdindustri
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03420-014612080

325,28 kr

Beställningsnummer:
03420-014612080
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med svampformat grepp
Utförande 2
hög skjuvhållfasthet
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svart
Stålnyckel
1.4542
D1=Bultdiameter
12
D3=Fästhål H11
12
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
144
L=Längd
80
B
33
D
45,9
D2
14,5
D3
26,3
Kulspärrbult handtag
svamp formad handtag bred
L1
9,9
L2
39,5
L3
31,3
L5
89,9
Vikt
10,2 G

Beskrivning

Material
Handtag i termoplast.

Tryckknapp 1.4305.

Bult i rostfritt stål 1.4542.

Kulor i rostfritt stål 1.4125.

Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
Blankt rostfritt stål.
Fördelar
Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.
Tillbehör
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.