text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03194

Kulspärrbult

med greppring

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområde: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, kemi- och livsmedelsindustri
  • Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
  • Högt slitageskydd
  • Självlåsande
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03194-02112025

327,66 kr

Beställningsnummer:
03194-02112025
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med greppring
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
12
D3=Fästhål H11
12
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
144,06
L=Längd
25
D
20,6
D1
12
D2
14,45
D3
18,3
D4
10,7
D5
36,3
Kulspärrbult handtag
greppring
L
25
L1
10
L2
32,3
L3
47,8
L5
35
Vikt
89,11 G

Beskrivning

Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.

Huvuddel och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.

Kulor i rostfritt stål 1.4125.

Tryckfjäder i rostfritt stål.

Greppring och nyckelring i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Huvuddel och tryckknapp passiverade.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Greppring och nyckelring passiverade.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197-....