Kulspärrbult
med t-handtag
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
- Högt slitageskydd
- Självlåsande
231,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med t-handtag
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
aluminium
D1=Bultdiameter
6
D3=Fästhål H11
6
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
35,64
L=Längd
50
B
46
D2
6,99
D3
11,9
D4
5,8
Kulspärrbult handtag
t-handtag smal
L1
7
L2
30,7
L3
19,3
L5
57
Beskrivning
Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Handtag i pressgjutet aluminium EN-AC 46000.
Tryckknapp i aluminium EN-AW 2024 T4.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Handtag i pressgjutet aluminium EN-AC 46000.
Tryckknapp i aluminium EN-AW 2024 T4.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Handtag svart anodiserad.
Tryckknapp blå anodiserad.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Handtag svart anodiserad.
Tryckknapp blå anodiserad.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23/28
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23/28
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Bulten av höghållfast, härdat rostfritt stål tål extrema belastningar och högt slitage.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Bulten av höghållfast, härdat rostfritt stål tål extrema belastningar och högt slitage.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller