03420
Kulspärrbultar med L-handtag
-
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=5, L=10, L1=5,9, L5=15,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102605010
- D1=Bultdiameter
- 5
- L=Längd
- 10
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 15
från 122,84 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=5, L=15, L1=5,9, L5=20,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102605015
- D1=Bultdiameter
- 5
- L=Längd
- 15
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 15
från 122,84 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=5, L=20, L1=5,9, L5=25,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102605020
- D1=Bultdiameter
- 5
- L=Längd
- 20
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 15
från 122,84 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=5, L=25, L1=5,9, L5=30,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102605025
- D1=Bultdiameter
- 5
- L=Längd
- 25
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 15
från 122,84 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=5, L=30, L1=5,9, L5=35,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102605030
- D1=Bultdiameter
- 5
- L=Längd
- 30
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 15
från 130,25 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=10, L1=6,8, L5=16,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606010
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 10
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 123,50 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=15, L1=6,8, L5=21,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606015
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 15
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 123,50 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=20, L1=6,8, L5=26,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606020
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 20
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 123,50 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=25, L1=6,8, L5=31,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606025
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 25
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 123,50 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=30, L1=6,8, L5=36,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606030
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 30
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 130,25 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=35, L1=6,8, L5=41,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606035
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 35
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 130,25 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=40, L1=6,8, L5=46,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606040
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 40
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 130,25 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=45, L1=6,8, L5=51,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606045
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 45
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 130,25 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=6, L=50, L1=6,8, L5=56,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-102606050
- D1=Bultdiameter
- 6
- L=Längd
- 50
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 22
från 130,25 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=20, L1=7,8, L5=27,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508020
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 20
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 134,14 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=25, L1=7,8, L5=32,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508025
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 25
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 134,14 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=30, L1=7,8, L5=37,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508030
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 30
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 143,83 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=35, L1=7,8, L5=42,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508035
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 35
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 143,83 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=40, L1=7,8, L5=47,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508040
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 40
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 143,83 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=45, L1=7,8, L5=52,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508045
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 45
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 143,83 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=8, L=50, L1=7,8, L5=57,8, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103508050
- D1=Bultdiameter
- 8
- L=Längd
- 50
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 38
från 143,83 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=10, L=20, L1=8,9, L5=28,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103510020
- D1=Bultdiameter
- 10
- L=Längd
- 20
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 60
från 208,43 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=10, L=25, L1=8,9, L5=33,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103510025
- D1=Bultdiameter
- 10
- L=Längd
- 25
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 60
från 208,43 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
KULSPÄRRBULT MED- L-HANDTAG, D1=10, L=30, L1=8,9, L5=38,9, ROSTFRITT STÅL, KOMP:TERMOPLAST SVARTArt.nr 03420-103510030
- D1=Bultdiameter
- 10
- L=Längd
- 30
- F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
- 60
från 217,46 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer
Beskrivning
Material
Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Logga in för att kunna ladda ner CAD-ritningar.