text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03196

Kulspärrbult

med l-handtag

rostfritt stål

  • För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
  • Manövrering och lossning av tryckknappen
  • Högt slitageskydd
  • Självlåsande
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
03196-14408030

232,28 kr

Beställningsnummer:
03196-14408030
Benennung
Kulspärrbult
Utförande 1
med l-handtag
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
aluminium
D1=Bultdiameter
8
D3=Fästhål H11
8
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
63,8
L=Längd
30
B
46,7
D2
9,42
D3
11,9
D4
5,8
Kulspärrbult handtag
l-handtag smal
L1
8
L2
30,7
L3
19,3
L5
38
Vikt
30,56 G

Beskrivning

Material
Bult i rostfritt stål 1.4542.

Handtag i pressgjutet aluminium EN-AC 46000.

Tryckknapp i aluminium EN-AW 2024 T4.

Kulor i rostfritt stål 1.4125.

Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Handtag svart anodiserad.
Tryckknapp blå anodiserad.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Tillbehör
Säkerhets-spiralkabel 03199-10200
Säkerhetsvajer med ögla 03199-....
Nyckelring 03199-15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197....